Connettore rapido Five Singolo Banjo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
F4-01S1W
F4-02S1
F4-02S1W
F4-M5S1
F4-M5S1W
F6-01S1W
F6-02S1
F6-02S1W
F6-03S1
F6-03S1W
F6-M5S1
F6-M5S1W
F8-01S1
F8-01S1W
F8-02S1W
F8-03S1
F8-03S1W
F10-01S1
F10-01S1W
F10-02S1
F10-02S1W
F10-03S1
F10-03S1W
F10-04S1
F10-04S1W
F12-02S1
F12-02S1W
F12-03S1
F12-03S1W
F12-04S1
F12-04S1W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura filettatura T Colore corpo principale

4.37 €

1 10 giorni 4R1/8Bianco

5.00 €

1 5 giorni 4R1/4Nero

5.00 €

1 10 giorni 4R1/4Bianco

4.19 €

1 5 giorni 4M5X0.8Nero

4.19 €

1 10 giorni 4M5X0.8Bianco

4.61 €

1 10 giorni 6R1/8Bianco

5.09 €

1 5 giorni 6R1/4Nero

5.09 €

1 10 giorni 6R1/4Bianco

5.98 €

1 5 giorni 6R3/8Nero

5.98 €

1 10 giorni 6R3/8Bianco

4.33 €

10 9 giorni 6M5X0.8Nero

4.33 €

1 10 giorni 6M5X0.8Bianco

5.45 €

1 Disponibile 5 giorni 8R1/8Nero

5.45 €

1 10 giorni 8R1/8Bianco

5.45 €

1 10 giorni 8R1/4Bianco

6.21 €

10 8 giorni 8R3/8Nero

6.21 €

1 10 giorni 8R3/8Bianco

7.03 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/8Nero

7.03 €

1 10 giorni 10R1/8Bianco

6.80 €

1 5 giorni 10R1/4Nero

6.80 €

1 10 giorni 10R1/4Bianco

7.27 €

10 8 giorni 10R3/8Nero

7.27 €

1 10 giorni 10R3/8Bianco

8.40 €

1 5 giorni 10R1/2Nero

8.40 €

1 10 giorni 10R1/2Bianco

7.63 €

1 5 giorni 12R1/4Nero

7.63 €

1 10 giorni 12R1/4Bianco

8.43 €

1 10 giorni 12R3/8Nero

8.43 €

1 10 giorni 12R3/8Bianco

8.71 €

1 10 giorni 12R1/2Nero

8.71 €

1 10 giorni 12R1/2Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Montaggio a vite Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale PBT ritardante di fiamma Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone), nichelatura
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Collegamento/montaggio a vite Gomito Gomiti Bocchettone maschio singolo
Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico