Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura filettatura T | Colore corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | 10 giorni | 4 | R1/8 | Nero | ||
3.31 € | 1 | 10 giorni | 4 | R1/8 | Bianco | ||
3.58 € | 1 | 10 giorni | 4 | R1/4 | Nero | ||
3.58 € | 1 | 5 giorni | 4 | R1/4 | Bianco | ||
3.53 € | 1 | 10 giorni | 4 | M5X0.8 | Nero | ||
3.53 € | 1 | 10 giorni | 4 | M5X0.8 | Bianco | ||
3.18 € | 1 | 10 giorni | 6 | R1/8 | Nero | ||
3.53 € | 1 | 10 giorni | 6 | R1/8 | Bianco | ||
3.80 € | 1 | 10 giorni | 6 | R1/4 | Nero | ||
3.80 € | 1 | 5 giorni | 6 | R1/4 | Bianco | ||
4.09 € | 1 | 10 giorni | 6 | R3/8 | Nero | ||
4.09 € | 1 | 5 giorni | 6 | R3/8 | Bianco | ||
3.97 € | 1 | 10 giorni | 6 | M5X0.8 | Nero | ||
3.97 € | 10 | 8 giorni | 6 | M5X0.8 | Bianco | ||
3.97 € | 1 | 10 giorni | 8 | R1/8 | Nero | ||
3.97 € | 10 | 8 giorni | 8 | R1/8 | Bianco | ||
4.14 € | 1 | 10 giorni | 8 | R1/4 | Nero | ||
4.14 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/4 | Bianco | ||
4.53 € | 1 | 10 giorni | 8 | R3/8 | Nero | ||
4.20 € | 1 | 10 giorni | 8 | R3/8 | Bianco | ||
5.03 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/8 | Nero | ||
5.03 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/8 | Bianco | ||
5.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/4 | Nero | ||
4.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/4 | Bianco | ||
5.38 € | 1 | 10 giorni | 10 | R3/8 | Nero | ||
5.38 € | 1 | 10 giorni | 10 | R3/8 | Bianco | ||
5.94 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/2 | Nero | ||
5.94 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/2 | Bianco | ||
6.19 € | 1 | 10 giorni | 12 | R1/4 | Nero | ||
6.19 € | 1 | 10 giorni | 12 | R1/4 | Bianco | ||
6.38 € | 1 | 10 giorni | 12 | R3/8 | Nero | ||
6.38 € | 10 | 8 giorni | 12 | R3/8 | Bianco | ||
5.91 € | 1 | 10 giorni | 12 | R1/2 | Nero | ||
6.57 € | 1 | 8 giorni | 12 | R1/2 | Bianco | ||
12.37 € | 1 | 10 giorni | 16 | R3/8 | Nero | ||
11.45 € | 1 | 10 giorni | 16 | R3/8 | Bianco | ||
12.68 € | 1 | 10 giorni | 16 | R1/2 | Nero | ||
12.68 € | 1 | 10 giorni | 16 | R1/2 | Bianco |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone), nichelatura |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Collegamento di diramazione a vite | Raccordo a T maschio | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura filettatura T
Colore corpo principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali