Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FR4-00UY |
FR4-00UYW |
FR6-00UY |
FR6-00UYW |
FR8-00UY |
FR8-00UYW |
FR10-00UY |
FR10-00UYW |
FR12-00UY |
FR12-00UYW |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Colore corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.97 € | 1 | 5 giorni | 4 | Nero | ||
2.97 € | 1 | 5 giorni | 4 | Bianco | ||
3.05 € | 1 | 5 giorni | 6 | Nero | ||
3.05 € | 1 | 5 giorni | 6 | Bianco | ||
3.66 € | 1 | 5 giorni | 8 | Nero | ||
3.66 € | 1 | 5 giorni | 8 | Bianco | ||
4.11 € | 1 | 5 giorni | 10 | Nero | ||
4.11 € | 10 | 9 giorni | 10 | Bianco | ||
5.07 € | 1 | 5 giorni | 12 | Nero | ||
5.07 € | 1 | 5 giorni | 12 | Bianco |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | Nessuna parte filettata |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Giunto, diam. uguale | Giunto a Y | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Colore corpo principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali