Connettore a contatto Five Unione a Y con diametro diverso

Connettore a contatto Five Unione a Y con diametro diverso
  • Sconto volumi elevati
Lightweight, one-touch fitting with a flame-retardant resin. Stepped diameter Union-Y.

[Features]
· Unnecessary parts have been eliminated and the sizes of remaining parts have been minimized to achieve the ultimate cost performance.
· Further weight reduction achieved by making body parts all resin.
· Utilizes a new lock ring to achieve a joint function to perform piping work more smoothly and securely.
· Adoption of new ring packing.
· Reduces connection operability while maintaining high airtightness.
· All items are laser marked.
· All item model numbers are noted on product.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FR4-06UY
FR4-06UYW
FR6-08UY
FR6-08UYW
FR8-10UY
FR8-10UYW
FR10-12UY
FR10-12UYW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2
(φ)
Colore corpo principale

4.19 €

1 Disponibile 5 giorni 64Nero

4.19 €

1 9 giorni 64Bianco

4.28 €

1 Disponibile 5 giorni 86Nero

4.28 €

1 5 giorni 86Bianco

4.48 €

1 5 giorni 108Nero

4.48 €

1 Disponibile 5 giorni 108Bianco

5.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1210Nero

5.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1210Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Giunto con diametri diversi Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale PBT ritardante di fiamma Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura Nessuna parte filettata
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Giunto, diam. diverso Giunto di riduzione a Y Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico