Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IS-4 |
IS-6 |
IS-8 |
IS-10 |
IS-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.48 € | 10 | 15 giorni | 3 | 2.4 | ||
1.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4.5 | 3.9 | |
0.78 € | 10 | 5 giorni | 5.5 | 4.9 | ||
1.53 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 7 | 6.4 | |
1.20 € | 1 | 5 giorni | 8.5 | 7.9 |
Loading...
Tipo | Parti correlate all'attacco a innesto rapido | Tipo raccordo | Altri profili | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | Nessuna parte filettata |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Altri profili | Supporto interno | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Colore corpo principale | Nero |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali