Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Misura filettatura T | Colore corpo principale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.13 € | 1 | 10 giorni | 4 | R1/8 | Nero | ||
18.13 € | 1 | 10 giorni | 4 | R1/8 | Bianco | ||
19.90 € | 1 | 10 giorni | 4 | R1/4 | Nero | ||
19.90 € | 1 | 10 giorni | 4 | R1/4 | Bianco | ||
17.93 € | 1 | 10 giorni | 4 | M5X0.8 | Nero | ||
17.93 € | 1 | 10 giorni | 4 | M5X0.8 | Bianco | ||
19.09 € | 1 | 10 giorni | 6 | R1/8 | Nero | ||
19.09 € | 1 | 10 giorni | 6 | R1/8 | Bianco | ||
20.28 € | 1 | 10 giorni | 6 | R1/4 | Nero | ||
20.28 € | 1 | 10 giorni | 6 | R1/4 | Bianco | ||
21.12 € | 1 | 10 giorni | 6 | R3/8 | Nero | ||
21.12 € | 10 | 8 giorni | 6 | R3/8 | Bianco | ||
18.32 € | 1 | 10 giorni | 6 | M5X0.8 | Nero | ||
18.32 € | 1 | 10 giorni | 6 | M5X0.8 | Bianco | ||
20.43 € | 1 | 10 giorni | 8 | R1/8 | Nero | ||
20.43 € | 1 | 10 giorni | 8 | R1/8 | Bianco | ||
21.32 € | 1 | 10 giorni | 8 | R1/4 | Nero | ||
21.32 € | 1 | 5 giorni | 8 | R1/4 | Bianco | ||
22.18 € | 1 | 10 giorni | 8 | R3/8 | Nero | ||
22.18 € | 1 | 5 giorni | 8 | R3/8 | Bianco | ||
27.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/8 | Nero | ||
27.64 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/8 | Bianco | ||
29.19 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/4 | Nero | ||
29.19 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/4 | Bianco | ||
29.41 € | 1 | 10 giorni | 10 | R3/8 | Nero | ||
29.41 € | 1 | 10 giorni | 10 | R3/8 | Bianco | ||
34.20 € | 1 | 10 giorni | 10 | R1/2 | Nero | ||
34.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | R1/2 | Bianco | ||
32.82 € | 1 | 10 giorni | 12 | R1/4 | Nero | ||
32.82 € | 1 | 10 giorni | 12 | R1/4 | Bianco | ||
33.24 € | 1 | 10 giorni | 12 | R3/8 | Nero | ||
33.24 € | 1 | 10 giorni | 12 | R3/8 | Bianco | ||
33.82 € | 1 | 10 giorni | 12 | R1/2 | Nero | ||
33.82 € | 1 | 5 giorni | 12 | R1/2 | Bianco |
Loading...
Tipo | Connettori a innesto | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT ritardante di fiamma | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Collegamento di diramazione a vite | Diramazione a T maschio | Temperatura di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Misura filettatura T
Colore corpo principale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali