Connettore a contatto FiveSUS Maschio con ramo a Y

Connettore a contatto FiveSUS Maschio con ramo a Y
  • Sconto volumi elevati
Stainless steel one-touch fitting with improved strength and corrosion resistance. Male Branch Y.

[Features]
· Improved strength and corrosion resistance.
· Prevents metal ions such as copper and zinc from being released.
· Prevents corrosion of components (dezincification corrosion) when used in industrial water piping.
· The metal part of the main body uses SUS303 for greater performance.
· Inherits the high performance of Touch Connector Five.
· The body and screw elements of the elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.
· *No attempt was made to seal the threaded part given concerns regarding clean piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FS4-01MY
FS4-01MYW
FS4-02MY
FS4-02MYW
FS4-M5MY
FS4-M5MYW
FS6-01MY
FS6-01MYW
FS6-02MY
FS6-02MYW
FS6-03MY
FS6-03MYW
FS6-M5MY
FS6-M5MYW
FS8-01MY
FS8-01MYW
FS8-02MY
FS8-02MYW
FS8-03MY
FS8-03MYW
FS10-01MY
FS10-01MYW
FS10-02MY
FS10-02MYW
FS10-03MY
FS10-03MYW
FS10-04MY
FS10-04MYW
FS12-02MY
FS12-02MYW
FS12-03MY
FS12-03MYW
FS12-04MY
FS12-04MYW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura filettatura T Colore corpo principale

18.13 €

1 10 giorni 4R1/8Nero

18.13 €

1 10 giorni 4R1/8Bianco

19.90 €

1 10 giorni 4R1/4Nero

19.90 €

1 5 giorni 4R1/4Bianco

17.93 €

1 10 giorni 4M5X0.8Nero

17.93 €

1 10 giorni 4M5X0.8Bianco

19.09 €

1 10 giorni 6R1/8Nero

19.09 €

1 10 giorni 6R1/8Bianco

20.29 €

1 10 giorni 6R1/4Nero

20.29 €

1 Disponibile 5 giorni 6R1/4Bianco

21.13 €

1 10 giorni 6R3/8Nero

21.13 €

1 5 giorni 6R3/8Bianco

18.33 €

1 10 giorni 6M5X0.8Nero

18.33 €

1 10 giorni 6M5X0.8Bianco

20.45 €

1 10 giorni 8R1/8Nero

20.45 €

1 10 giorni 8R1/8Bianco

21.32 €

1 10 giorni 8R1/4Nero

21.32 €

1 10 giorni 8R1/4Bianco

22.18 €

1 10 giorni 8R3/8Nero

22.18 €

1 5 giorni 8R3/8Bianco

27.67 €

1 10 giorni 10R1/8Nero

27.67 €

1 10 giorni 10R1/8Bianco

29.21 €

1 10 giorni 10R1/4Nero

29.21 €

1 10 giorni 10R1/4Bianco

29.44 €

1 10 giorni 10R3/8Nero

29.44 €

10 8 giorni 10R3/8Bianco

34.22 €

1 10 giorni 10R1/2Nero

34.22 €

1 10 giorni 10R1/2Bianco

32.84 €

1 Disponibile 10 giorni 12R1/4Nero

32.84 €

1 10 giorni 12R1/4Bianco

33.27 €

1 10 giorni 12R3/8Nero

33.27 €

1 5 giorni 12R3/8Bianco

33.85 €

1 10 giorni 12R1/2Nero

33.85 €

1 10 giorni 12R1/2Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale PBT ritardante di fiamma Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Collegamento di diramazione a vite Diramazione a Y maschio Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico