Connettore a contatto mini Maschio con ramo a T

Connettore a contatto mini Maschio con ramo a T
Ultra-compact one-touch fitting useful for reducing space occupied by piping. Male Branch Tees.

[Features]
· Ultra-small, reducing piping space.
· Electro-less nickel plating, which provides superior corrosion resistance properties, is used.
· A hex recess type male connector (straight) is used to save space.
· Rotation lock ring prevents full rotation of the tube.
· The body and screw elements of the elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.
· Screw element sealing (R screw): Can be used for piping as-is due to screw element sealing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M4R-M3MT
M4R-M5MT
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale filettatura Misura filettatura T

5.66 €

1 10 giorni Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) (Solo -M3)[EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) (Solo -M3)M3X0.5

4.61 €

1 10 giorni [Altro] Resina acetalica[Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone)M5X0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Aria compressa (vuoto incluso)
Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Collegamento di diramazione a vite Diramazione a T maschio
Temperatura di esercizio(°C) -5::60 D.E.1 tubo applicabile(φ) 4

Supporto tecnico