Connettore a contatto mini Unione a gomito

Connettore a contatto mini Unione a gomito
Ultra-compact one-touch fitting useful for reducing space occupied by piping. Union elbow.

[Features]
· Ultra-small, reducing piping space.
· Electro-less nickel plating, which provides superior corrosion resistance properties, is used.
· A hex recess type male connector (straight) is used to save space.
· Rotation lock ring prevents full rotation of the tube.
· The body and screw elements of the elbows and branch tees can rotate.
· *Not a rotary type.
· Screw element sealing (R screw): Can be used for piping as-is due to screw element sealing

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
M4R-00UL
M6R-00UL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

3.52 €

1 5 giorni 4

3.92 €

1 10 giorni 6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Resina acetalica Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Giunto, diam. uguale Giunto a gomito Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico