Connettore a contatto FUJI Maschio a gomito

Connettore a contatto FUJI Maschio a gomito
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A one-touch fitting with a rotation locking ring to prevent from turning and breaking. A male elbow with a body manufactured from metal or resin.

[Features]
· All-metal type fittings demonstrate excellent strength under tough conditions. The resin body type fittings are lightweight.
· Pipes connected to different machines can be easily identified by attaching display rings (sold separately).
· A rotating locking ring type for preventing full rotation of the tubes.
· The threaded section has been seal processed—enabling pipes to be used directly.
· The body and thread section of the elbows and branch tee are rotatable.
· *This is not a rotary type fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4-01ML
4-02ML
4-M5ML
4R-01ML
4R-02ML
4R-M5ML
6-01ML
6-02ML
6-03ML
6-M5ML
6R-01ML
6R-02ML
6R-03ML
6R-M5ML
8-01ML
8-02ML
8-03ML
8R-01ML
8R-02ML
8R-03ML
10-01ML
10-02ML
10-03ML
10-04ML
10R-01ML
10R-02ML
10R-03ML
10R-04ML
12-02ML
12-03ML
12-04ML
12R-02ML
12R-03ML
12R-04ML
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura filettatura T

4.28 €

1 10 giorni [Altro] Lega di zinco4R1/8

4.50 €

1 10 giorni [Altro] Lega di zinco4R1/4

4.30 €

1 5 giorni [Altro] Lega di zinco4M5X0.8

3.03 €

1 10 giorni [Altro] Resina acetalica4R1/8

3.25 €

1 5 giorni [Altro] Resina acetalica4R1/4

3.00 €

1 10 giorni [Altro] Resina acetalica4M5X0.8

4.53 €

1 5 giorni [Altro] Lega di zinco6R1/8

5.17 €

2.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Lega di zinco6R1/4

5.34 €

1 Disponibile 5 giorni [Altro] Lega di zinco6R3/8

5.41 €

2.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Lega di zinco6M5X0.8

3.56 €

1.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Resina acetalica6R1/8

3.77 €

1.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Resina acetalica6R1/4

3.97 €

1 5 giorni [Altro] Resina acetalica6R3/8

3.45 €

1 10 giorni [Altro] Resina acetalica6M5X0.8

5.63 €

2.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Lega di zinco8R1/8

5.85 €

2.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Lega di zinco8R1/4

5.95 €

3.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Lega di zinco8R3/8

4.09 €

1.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Resina acetalica8R1/8

4.25 €

2.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Resina acetalica8R1/4

3.91 €

1 5 giorni [Altro] Resina acetalica8R3/8

7.09 €

3.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Lega di zinco10R1/8

6.55 €

1 Disponibile 5 giorni [Altro] Lega di zinco10R1/4

7.14 €

3.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Lega di zinco10R3/8

7.52 €

10 9 giorni [Altro] Lega di zinco10R1/2

5.18 €

2.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Resina acetalica10R1/8

4.58 €

1 Disponibile 5 giorni [Altro] Resina acetalica10R1/4

5.27 €

2.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Resina acetalica10R3/8

5.62 €

1 5 giorni [Altro] Resina acetalica10R1/2

7.47 €

1 10 giorni [Altro] Lega di zinco12R1/4

7.50 €

1 Disponibile 5 giorni [Altro] Lega di zinco12R3/8

7.70 €

1 Disponibile 5 giorni [Altro] Lega di zinco12R1/2

5.86 €

2.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Resina acetalica12R1/4

5.96 €

3.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Resina acetalica12R3/8

6.52 €

3.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

[Altro] Resina acetalica12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Montaggio a vite Liquido applicabile Aria compressa (vuoto incluso)
Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone) Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica)
Collegamento/montaggio a vite Gomito Gomiti Gomiti maschio Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico