Connettore a contatto, Nippli connettori

Connettore a contatto, Nippli connettori
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A vacuum-compatible one-touch nipple connector fitting with good drawing strength and durability. Select from a metal or plastic body.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CKN-4-01
CKN-4-02
CKN-6-01
CKN-6-02
CKN-6-03
CKN-8-01
CKN-8-02
CKN-8-03
CKN-10-01
CKN-10-02
CKN-10-03
CKN-10-04
CKN-12-02
CKN-12-03
CKN-12-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura filettatura T

3.55 €

1 10 giorni 4R1/8

3.81 €

1 10 giorni 4R1/4

3.53 €

1 Disponibile 5 giorni 6R1/8

3.55 €

1 5 giorni 6R1/4

4.47 €

10 8 giorni 6R3/8

4.42 €

1 5 giorni 8R1/8

4.40 €

1 Disponibile 5 giorni 8R1/4

4.40 €

1 Disponibile 5 giorni 8R3/8

5.14 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/8

5.10 €

1 Disponibile 5 giorni 10R1/4

5.55 €

2.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10R3/8

5.63 €

10 8 giorni 10R1/2

6.13 €

1 Disponibile 5 giorni 12R1/4

6.15 €

1 Disponibile 5 giorni 12R3/8

6.75 €

1 Disponibile 5 giorni 12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Montaggio a vite Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Collegamento/montaggio a vite Connettore nipplo Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico