Connettore a contatto Connettore a gomito

Connettore a contatto Connettore a gomito
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A vacuum-compatible one-touch fitting that boasts great drawing strength and durability. Elbow connector selectable from metal and resin.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CKL-4-01
CKL-4-02
CKL-4-M5
CKL-6-01
CKL-6-02
CKL-6-03
CKL-8-01
CKL-8-02
CKL-10-01
CKL-10-02
CKL-10-03
CKL-10-04
CKL-12-02
CKL-12-03
CKL-12-04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Misura filettatura T

6.50 €

1 10 giorni 4R1/8

6.86 €

1 10 giorni 4R1/4

6.47 €

1 10 giorni 4M5X0.8

6.86 €

1 8 giorni 6R1/8

6.86 €

1 5 giorni 6R1/4

8.16 €

1 Disponibile 5 giorni 6R3/8

7.89 €

1 5 giorni 8R1/8

8.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8R1/4

9.60 €

4.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10R1/8

9.64 €

4.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10R1/4

9.68 €

5.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10R3/8

10.18 €

1 5 giorni 10R1/2

11.81 €

1 5 giorni 12R1/4

12.35 €

6.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12R3/8

12.58 €

7.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

12R1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Montaggio a vite Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Collegamento/montaggio a vite Gomito Gomiti Connettore a gomito
Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico