Connettore a contatto Unione a nipplo

Connettore a contatto Unione a nipplo
  • Sconto volumi elevati
A vacuum-compatible one-touch fitting featuring great drawing strength and durability. Nipple union. Metal type and resin type are available.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CUN-4-00
CUN-6-00
CUN-8-00
CUN-12-00
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

6.07 €

1 10 giorni 4

7.00 €

1 10 giorni 6

7.96 €

10 Disponibile 8 giorni 8

11.05 €

10 8 giorni 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Connettori a innesto Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua per uso industriale / Aria compressa (vuoto incluso)
Materiale corpo principale Ottone Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Giunto, diam. uguale Giunto nipplo Temperatura di esercizio(°C) -5::60

Supporto tecnico