Giunto per tubo flessibile filettato femmina ramo a T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HFT-03828

Codice componente
HFT-03828
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.58 €

1 24 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo Ottone (senza cadmio)
Profilo Diramazione a T Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Filettatura femmina
Tipo filettatura applicabile S2 (o S) Rc Valore nominale filettatura applicabile S2 (o S) 1/4 Nominale(Ø) 8
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20~150 Massima pressione di esercizio(MPa) 7
Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5 Lunghezza (L appross.)(mm) 97.0

Si trova sulla pagina di Giunto per tubo flessibile filettato femmina ramo a T, il codice articolo è il seguente: HFT-03828.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HFT-03828.

Supporto tecnico