Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SHL-81818 |
SHL-82828 |
SHL-83838 |
SHL-84848 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Lunghezza L1 (mm) | Lunghezza L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.58 € 3.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8B(6A) | 1/8B(6A) | 21.0 | 20.0 | ||
10.57 € | 1 | 24 giorni | 10 | 1/4B(8A) | 1/4B(8A) | 26.0 | 25.0 | ||
14.72 € | 1 | 30 giorni | 10 | 3/8B(10A) | 3/8B(10A) | 29.0 | 28.0 | ||
16.54 € 7.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | 1/2B(15A) | 35.0 | 34.0 |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Gomito a 45° femmina/maschio |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ottone (senza cadmio) | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 | Liquido applicabile | Aria | Trattamento superficie | NA |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa | Rivestimento interno in resina | NA |
Pressione di esercizio normale(MPa) | 14.0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Lunghezza L1(mm)
Lunghezza L2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali