Giunto filettato maschio a gomito

Giunto filettato maschio a gomito

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SML-81818
SML-82838
SML-83838
SML-84848
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2 Lunghezza L1
(mm)
Lunghezza L2
(mm)

5.43 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/8B(6A)--20.020.0

10.35 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/4B(8A)3/8B(10A)R27.028.0

10.35 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)--28.028.0

14.19 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)--34.034.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Gomito a 90° Materiale Ottone (senza cadmio)
Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Liquido applicabile Aria
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA Pressione di esercizio normale(MPa) 14.0

Supporto tecnico