Giunto filettato con tappo

Giunto filettato con tappo
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Cadmium-free brass material is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SCP-81008
SCP-82008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Lunghezza L
(mm)

1.07 €

1 5 giorni 101/8B(6A)9.0

2.80 €

0.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/4B(8A)11.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Tappo
Materiale Ottone (senza cadmio) Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura femmina) Pressione di esercizio massima(MPa) 21
Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA Pressione di esercizio normale(MPa) 14.0

Supporto tecnico