Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SRN-81818 |
SRN-81828 |
SRN-82828 |
SRN-82838 |
SRN-83838 |
SRN-83848 |
SRN-84848 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di collegamento | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 | Filettatura di collegamento tipo M2 | Lunghezza L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/8B(6A) | - | - | 23.0 | |
2.89 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1/8B(6A) | 1/4B(8A) | R | 27.0 | ||
3.16 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/4B(8A) | - | - | 30.0 | ||
4.31 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 1/4B(8A) | 3/8B(10A) | R | 33.0 | ||
3.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 3/8B(10A) | - | - | 34.0 | |
5.91 € 3.25 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | 3/8B(10A) | 1/2B(15A) | R | 39.0 | |
5.65 € | 1 | 5 giorni | 10 | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | 1/2B(15A) | - | - | 42.0 |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo attacco | Nipplo | Materiale | Ottone (senza cadmio) |
---|---|---|---|---|---|
Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 21 | Liquido applicabile | Aria |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20::150 | Divisioni pressione di esercizio max | Inferiore a 2.0Mpa |
Rivestimento interno in resina | NA | Pressione di esercizio normale(MPa) | 14.0 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di collegamento
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filettatura di collegamento tipo M2
Lunghezza L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali