Giunti Nippli filettati (Specificazione Filettatura G)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SGN-82828

Codice componente
SGN-82828
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.72 €

1 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nipplo
Materiale Ottone (senza cadmio) Filettatura nominale M1 1/4B(8A) Filettatura di collegamento tipo M1 G (Filettatura maschio)
Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Lunghezza L(mm) 23.0 Pressione di esercizio normale(MPa) 14.0

Si trova sulla pagina di Giunti Nippli filettati (Specificazione Filettatura G), il codice articolo è il seguente: SGN-82828.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SGN-82828.

Supporto tecnico