Attacco per giunto filettato

Attacco per giunto filettato
  • Sconto volumi elevati
Uses cadmium-free brass material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SPG-82008

Codice componente
SPG-82008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Attacco a spina
Materiale Ottone (senza cadmio) Filettatura nominale M1 1/4B(8A) Filettatura di collegamento tipo M1 R
Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Lunghezza L(mm) 18.0 Pressione di esercizio normale(MPa) 14.0

Si trova sulla pagina di Attacco per giunto filettato, il codice articolo è il seguente: SPG-82008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SPG-82008.

Supporto tecnico