Giunto filettato femmina a gomito

Giunto filettato femmina a gomito
  • Sconto volumi elevati
Uses cadmium-free brass material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFL-81818
SFL-82828
SFL-83838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Lunghezza L1
(mm)
Lunghezza L2
(mm)

6.15 €

1 Disponibile 5 giorni 101/8B(6A)21.021.0

8.53 €

1 5 giorni 101/4B(8A)26.026.0

12.92 €

1 5 giorni 103/8B(10A)29.029.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 90°
Materiale Ottone (senza cadmio) Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 21
Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA Pressione di esercizio normale(MPa) 14.0

Supporto tecnico