Giunto filettato maschio e femmina a gomito

Giunto filettato maschio e femmina a gomito
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Uses cadmium-free brass material.

[Features]
- A fitting that can be used as both a JIS B 0203 (ISO 7-1) pipe taper thread and JIS B 0202 (ISO 228-1)parallel pipe thread.
- Use for tight sealing connections on pipes, piping components, fluid equipment, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SXL-81818
SXL-81828
SXL-82818
SXL-82828
SXL-82838
SXL-83828
SXL-83838
SXL-83848
SXL-84838
SXL-84848
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M1 Filettatura di collegamento tipo M2 Lunghezza L1
(mm)
Lunghezza L2
(mm)

6.29 €

2.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/8B(6A)1/8B(6A)RcR21.020.0

8.32 €

3.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/4B(8A)1/8B(6A)RRc23.025.0

8.30 €

4.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/4B(8A)1/8B(6A)RcR26.022.0

8.32 €

3.58 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/4B(8A)1/4B(8A)RcR26.025.0

11.03 €

5.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)1/4B(8A)RRc28.028.0

13.14 €

7.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)1/4B(8A)RcR29.027.0

12.84 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)3/8B(10A)RcR29.028.0

16.98 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/2B(15A)3/8B(10A)RRc32.034.0

20.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/2B(15A)3/8B(10A)RcR35.031.0

17.54 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)1/2B(15A)RcR35.034.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina Materiale Ottone (senza cadmio)
Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Pressione di esercizio normale(MPa) 14.0

Supporto tecnico