Giunto con filettatura maschio e femmina

Giunto con filettatura maschio e femmina
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Cadmium-free brass material is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SXS-81818
SXS-81828
SXS-82818
SXS-82828
SXS-82838
SXS-83828
SXS-83838
SXS-83848
SXS-84838
SXS-84848
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M1 Filettatura di collegamento tipo M2 Lunghezza L
(mm)

2.83 €

0.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/8B(6A)1/8B(6A)RRc20.0

3.51 €

1.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/4B(8A)1/8B(6A)RcR23.0

3.67 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/4B(8A)1/8B(6A)RRc23.0

3.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/4B(8A)1/4B(8A)RRc26.0

4.40 €

1.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)1/4B(8A)RcR27.0

4.58 €

1.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale3/8B(10A)1/4B(8A)RRc27.0

5.11 €

2.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)3/8B(10A)RRc29.0

6.32 €

3.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/2B(15A)3/8B(10A)RcR32.0

5.42 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/2B(15A)3/8B(10A)RRc32.0

6.76 €

3.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)1/2B(15A)RRc35.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Attacchi femmina/maschio Materiale Ottone (senza cadmio)
Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA
Pressione di esercizio normale(MPa) 14.0

Supporto tecnico