Giunto filettato femmina e raccordo a T filettato maschio

Giunto filettato femmina e raccordo a T filettato maschio
  • Sconto volumi elevati
Cadmium-free brass material is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRT-82828
SRT-83838
SXT-82828
SXT-83838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M1 Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) Lunghezza L
(mm)

14.55 €

1 5 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)RRc1/4B(8A)51.0

17.99 €

1 5 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)RRc3/8B(10A)57.0

12.82 €

1 24 giorni 101/4B(8A)1/4B(8A)RcR1/4B(8A)52.0

18.02 €

1 Disponibile 24 giorni 103/8B(10A)3/8B(10A)RcR3/8B(10A)58.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A T
Materiale Ottone (senza cadmio) Filettatura di collegamento tipo M2 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 21
Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA Pressione di esercizio normale(MPa) 14.0

Supporto tecnico