Giunti con filettatura femmina e incavo

Giunti con filettatura femmina e incavo
  • Sconto volumi elevati
Uses cadmium-free brass material.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SFS-81828
SFS-82828
SFS-82838
SFS-83838
SFS-84848
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Filettatura di collegamento tipo M2 Lunghezza L
(mm)

3.42 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/8B(6A)1/4B(8A)Rc26.0

3.56 €

1 Disponibile 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/4B(8A)--28.0

4.98 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/4B(8A)3/8B(10A)Rc30.0

5.18 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)--32.0

8.67 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)--40.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Attacco a presa Materiale Ottone (senza cadmio)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 21 Liquido applicabile Aria
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa
Rivestimento interno in resina NA Pressione di esercizio normale(MPa) 14.0

Supporto tecnico