Giunto per tubo flessibile Connettore Maschio

Giunto per tubo flessibile Connettore Maschio
  • Sconto volumi elevati
Cadmium-free brass material is used.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HMC-01818
HMC-03828
HMC-05838
HMC-06838
HMC-09848
HMC-10848
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valore nominale filettatura applicabile S2 (o S) Nominale
(Ø)
Lunghezza (L appross.)
(mm)

5.01 €

1 5 giorni 1/8542.0

6.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4853.5

9.06 €

1 5 giorni 3/81062.0

9.06 €

1 5 giorni 3/81162.0

12.65 €

1 5 giorni 1/21480.0

16.17 €

1 5 giorni 1/21683.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo Ottone (senza cadmio)
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Connettore con filettatura maschio
Tipo filettatura applicabile S2 (o S) R Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20~150
Massima pressione di esercizio(MPa) 7 Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5

Supporto tecnico