Giunto per tubo flessibile Connettore maschio per tubo filettato (Specificazione Filettatura G)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HGM-07848

Codice componente
HGM-07848
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

12.90 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo Ottone (senza cadmio)
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Connettore con filettatura maschio
Tipo filettatura applicabile S2 (o S) G Valore nominale filettatura applicabile S2 (o S) 1/2 Nominale(Ø) 12
Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20~150 Massima pressione di esercizio(MPa) 7
Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5 Lunghezza (L appross.)(mm) 66.0

Si trova sulla pagina di Giunto per tubo flessibile Connettore maschio per tubo filettato (Specificazione Filettatura G), il codice articolo è il seguente: HGM-07848.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HGM-07848.

Supporto tecnico