Presa per giunti tubi flessibili

Presa per giunti tubi flessibili
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo per il collegamento di tubi flessibili inserendoli nell'apposito connettore. Tipo di raccordo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HTF-01818
HTF-01828
HTF-02818
HTF-02828
HTF-03818
HTF-03838
HTF-04838
HTF-05818
HTF-05828
HTF-05838
HTF-06818
HTF-07828
HTF-07838
HTF-07848
HTF-08828
HTF-08848
HTF-09848
HTF-10848
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valore nominale filettatura applicabile S2 (o S) Nominale
(Ø)
Lunghezza L
(mm)

3.34 €

1 5 giorni 1/8530.0

4.13 €

2.27 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/4533.0

3.19 €

1.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/86.530.0

3.45 €

2.24 €

1 Stesso giorno

Stock

1/46.533.0

3.57 €

1.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/8834.0

4.98 €

1 5 giorni 3/8838.0

4.73 €

2.60 €

1 Stesso giorno

Stock

3/89.538.0

3.58 €

1.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/81034.0

4.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41037.0

5.00 €

1 5 giorni 3/81038.0

3.71 €

1.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/81137.0

4.69 €

2.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/41240.0

5.24 €

1 5 giorni 3/81241.0

7.58 €

1 24 giorni 1/21245.0

4.14 €

1 Disponibile 24 giorni 1/412.740.0

7.47 €

1 5 giorni 1/212.745.0

8.70 €

1 24 giorni 1/21455.0

8.12 €

1 24 giorni 1/21655.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo Ottone (senza cadmio)
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Attacco a presa
Tipo filettatura applicabile S2 (o S) Rc Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20~150
Massima pressione di esercizio(MPa) 7 Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5

Supporto tecnico