Uses cadmium-free brass material.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
HUS-01008 |
HUS-02008 |
HUS-03008 |
HUS-04008 |
HUS-05008 |
HUS-06008 |
HUS-07008 |
HUS-08008 |
HUS-09008 |
HUS-10008 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Nominale (Ø) | Lunghezza (L appross.) (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 28 giorni | 5 | 61.0 | ||
6.45 € | 28 giorni | 6.5 | 61.0 | ||
7.78 € | 28 giorni | 8 | 77.0 | ||
10.34 € | 28 giorni | 9.5 | 82.0 | ||
10.60 € | 28 giorni | 10 | 90.0 | ||
10.61 € | 28 giorni | 11 | 90.0 | ||
14.28 € | 28 giorni | 12 | 98.0 | ||
14.28 € | 28 giorni | 12.7 | 98.0 | ||
14.20 € | 28 giorni | 14 | 118.0 | ||
18.11 € | 28 giorni | 16 | 123.0 |
Loading...
Tipo | Raccordo per tubi flessibili | Liquido applicabile | Acqua / Aria | Materiale corpo | Ottone (senza cadmio) |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Dritto | Tipo collegamento flessibile | Portagomma | Tipo di collegamento | Giunto |
Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20~150 | Massima pressione di esercizio(MPa) | 7 |
Pressione di esercizio normale(MPa) | 3.5 |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.