Giunto ad anello Connettore filettatura maschio

Giunto ad anello Connettore filettatura maschio
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The product consists of the main body, ring and ring nut. Since it can be built by cutting the steel pipe with a pipe cutter, without machining, work efficiency is guaranteed.
· Moreover, it can be connected with annealed copper pipes and various tubes using a pin (insert ring) as well.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RMC-03818
RMC-05818
RMC-06818
RMC-06828
RMC-06838
RMC-08818
RMC-08828
RMC-08838
RMC-10828
RMC-10838
RMC-10848
RMC-12838
RMC-12848
RMC-81818
RMC-81828
RMC-82818
RMC-82828
RMC-83828
RMC-83838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura tubo applicabile Misura nominale 1
(mm)
Misura nominale 1
(pollici)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Lunghezza approssimativa L
(mm)

3.64 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame3-31/8B(6A)28.0

3.80 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame5-51/8B(6A)28.0

4.88 €

1 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame6-61/8B(6A)33.0

5.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame6-61/4B(8A)36.0

6.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame6-63/8B(10A)39.0

4.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame8-81/8B(6A)33.0

5.38 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame8-81/4B(8A)36.0

6.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame8-83/8B(10A)39.0

6.60 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame10-101/4B(8A)40.0

6.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame10-103/8B(10A)41.0

8.08 €

1 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame10-101/2B(15A)46.0

9.41 €

1 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame12-123/8B(10A)47.0

10.58 €

1 5 giorni 10Misura mm per tubo in rame12-121/2B(15A)50.0

3.77 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura poll. per tubo in rame-1/83.181/8B(6A)28.0

4.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura poll. per tubo in rame-1/83.181/4B(8A)32.0

4.76 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura poll. per tubo in rame-1/46.351/8B(6A)33.0

5.32 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura poll. per tubo in rame-1/46.351/4B(8A)36.0

6.57 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura poll. per tubo in rame-3/89.531/4B(8A)41.0

6.68 €

1 Disponibile 5 giorni 10Misura poll. per tubo in rame-3/89.533/8B(10A)42.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone (senza cadmio) Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Aria Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo ad anello Materiale tubo applicabile Rame / Acciaio inox Tipo di filettatura di collegamento R
Pressione di esercizio massima(MPa) 7 Trattamento superficie NA Gamma temperature d'esercizio *Utilizzare entro la gamma, senza congelamento(°C) -20::150
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5

Supporto tecnico