Giunto ad anello Connettore filettatura femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RFC-04818
RFC-06818
RFC-06828
RFC-08818
RFC-08828
RFC-10838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale 1
(mm)
D.E. tubo applicabile 1
(mm)
Misura nominale vite Lunghezza approssimativa L
(mm)

4.22 €

1 7 giorni 10441/8B(6A)26.0

5.14 €

1 5 giorni 10661/8B(6A)30.0

5.79 €

1 5 giorni 10661/4B(8A)33.0

5.20 €

1 5 giorni 10881/8B(6A)30.0

5.85 €

1 5 giorni 10881/4B(8A)33.0

8.37 €

1 5 giorni 1010103/8B(10A)39.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone (senza cadmio) Tipo di tubo applicabile Tubo in rame (Per usi generici)
Liquido applicabile Aria Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.)
Tipo raccordo Raccordo ad anello Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale tubo applicabile Rame / Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 7 Trattamento superficie NA
Gamma temperature d'esercizio *Utilizzare entro la gamma, senza congelamento(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5

Supporto tecnico