Codice articolo del costruttore: RUT-06008
Marca: KOYO
Prezzo: 16.56 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Misura nominale 1: 6 mm
D.E. tubo applicabile 1: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RUT-06008
Codice componente
|
---|
RUT-06008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.56 € 11.59 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 6 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone (senza cadmio) | Tipo di tubo applicabile | Tubo in rame (Per usi generici) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Tipo di collegamento | Tubo⇔Tubo, diametro uguale, a innesto | Profilo di collegamento | A T |
Tipo raccordo | Raccordo ad anello | Misura tubo applicabile | Misura mm per tubo in rame | Materiale tubo applicabile | Rame / Acciaio inox |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 7 | Trattamento superficie | NA | Gamma temperature d'esercizio *Utilizzare entro la gamma, senza congelamento(°C) | -20::150 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa | Pressione di esercizio normale(MPa) | 3.5 | Lunghezza approssimativa L(mm) | 62.0 |
Si trova sulla pagina di Giunto ad anello Unione a T, il codice articolo è il seguente: RUT-06008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RUT-06008.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Misura nominale 1(mm)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RUT-08008 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura nominale 1 (mm) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 8 |