Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FMC-12848 |
FMC-82828 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura tubo applicabile | Misura nominale 1 (mm) | Misura nominale 1 (pollici) | D.E. tubo applicabile 1 (mm) | Misura nominale vite | Lunghezza approssimativa L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.91 € | 1 | 5 giorni | 10 | Misura mm per tubo in rame | 12 | - | 12 | 1/2B(15A) | 53.0 | ||
5.29 € | 1 | 5 giorni | 10 | Misura poll. per tubo in rame | - | 1/4 | 6.35 | 1/4B(8A) | 37.0 |
Loading...
Tipo | Attacco | Materiale | Ottone (senza cadmio) | Tipo di tubo applicabile | Tubi in rame (Tubi in rame ricotto) |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Tipo di collegamento | Tubo⇔Filettatura, a innesto | Profilo di collegamento | Tubo dritto⇔Filettatura (Giunto/Attacco a presa/Adattatore/Connettore ecc.) |
Tipo raccordo | Raccordi svasati | Materiale tubo applicabile | Rame | Tipo di filettatura di collegamento | R |
Pressione di esercizio massima(MPa) | 7 | Trattamento superficie | NA | Gamma temperature d'esercizio *Utilizzare entro la gamma, senza congelamento(°C) | -20::150 |
Divisioni pressione di esercizio max(MPa) | Inferiore a 2.0Mpa | Pressione di esercizio normale(MPa) | 3.5 |
Configura
Proprietà di base
Misura tubo applicabile
Misura nominale 1(mm)
Misura nominale 1(pollici)
D.E. tubo applicabile 1(mm)
Misura nominale vite
Lunghezza approssimativa L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali