Giunto Compressione-Espansione - Filettato femmina con ramo a T

Giunto Compressione-Espansione - Filettato femmina con ramo a T
[Caratteristiche] Raccordo di espansione della pressione in ottone senza cadmio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FFT-08828

Codice componente
FFT-08828
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

18.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone (senza cadmio) Tipo di tubo applicabile Tubi in rame (Tubi in rame ricotto)
Liquido applicabile Aria Tipo di collegamento Tubo⇔Filettatura, a innesto Profilo di collegamento A T
Tipo raccordo Raccordi svasati Misura tubo applicabile Misura mm per tubo in rame Materiale tubo applicabile Rame
Misura nominale 1(mm) 8 D.E. tubo applicabile 1(mm) 8 Tipo di filettatura di collegamento Rc
Misura nominale vite 1/4B(8A) Pressione di esercizio massima(MPa) 7 Trattamento superficie NA
Gamma temperature d'esercizio *Utilizzare entro la gamma, senza congelamento(°C) -20::150 Divisioni pressione di esercizio max(MPa) Inferiore a 2.0Mpa Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5
Lunghezza approssimativa L(mm) 66.0

Si trova sulla pagina di Giunto Compressione-Espansione - Filettato femmina con ramo a T, il codice articolo è il seguente: FFT-08828.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FFT-08828.

Supporto tecnico