Giunto con perno (Modello filettato internamente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSL-82818
TSL-82828
TSL-83838
TSL-84848
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTipo di collegamento Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Lunghezza L
(mm)

17.37 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale1/4B(8A)1/8B(6A)33.5

17.55 €

1 5 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/4B(8A)1/4B(8A)36.5

21.01 €

1 24 giorni 10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente3/8B(10A)3/8B(10A)41.5

26.80 €

1 Stesso giorno

Stock

10Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente1/2B(15A)1/2B(15A)50.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Profilo attacco Raccordo a gomito maschio/femmina Materiale Ottone (senza cadmio)
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 R Pressione di esercizio massima(MPa) 7
Liquido applicabile Aria Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::100
Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina NA Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5

Supporto tecnico