Giunto con perno (Modello Apertura del tubo flessibile)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
THL-04828
THL-08838
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Valore nominale filettatura applicabile S2 (o S) Nominale
(Ø)
Lunghezza (L1 appross.)
(mm)

24.49 €

1 5 giorni 1/49.540.5

32.60 €

1 5 giorni 3/812.747.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria Materiale corpo Ottone (senza cadmio)
Profilo Gomito girevole Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Filettatura maschio
Tipo filettatura applicabile S2 (o S) R Trattamento superficie NA Gamma di temperature di esercizio(°C) -20 – 100
Massima pressione di esercizio(MPa) 7 Pressione di esercizio normale(MPa) 3.5

Supporto tecnico