Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AFN-06918
Tipo | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Dado | Materiale (Componenti correlati) | Ottone (senza cadmio) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (Componenti correlati) | NA | Liquidi applicabili (Parti correlate) | Aria | Gamma temperature applicabili (Parte associata) *Utilizzare nella gamma senza congelamento(°C) | -20~150 |
Massima pressione d'esercizio (Parti correlate)(MPa) | 7 | Con vite di montaggio (Parti correlate) | U | Vite di montaggio nominale (Parti correlate) | 7/16B |
Nominale (Parti correlate)(mm) | 6 | D.E. tubo applicabile (Parti correlate)(mm) | 6 | Pressione di esercizio normale(MPa) | 3.5 |
Lunghezza L(mm) | 15.0 |
Si trova sulla pagina di Flare Nut, il codice articolo è il seguente: AFN-06918.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AFN-06918.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali