Uses cadmium-free brass material.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
AHN-01008 |
AHN-02008 |
AHN-03008 |
AHN-04008 |
AHN-05008 |
AHN-06008 |
AHN-07008 |
AHN-08008 |
AHN-09008 |
AHN-10008 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Filettatura compatibile S | Lunghezza L (mm) | Dimensioni laterali opposte |
---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 28 giorni | G1/8 | 8.0 | 12 | ||
1.85 € | 28 giorni | G1/8 | 8.0 | 12 | ||
1.88 € | 28 giorni | G1/4 | 10.0 | 16 | ||
2.23 € | 28 giorni | G3/8 | 12.5 | 19 | ||
2.23 € | 28 giorni | G3/8 | 12.5 | 19 | ||
2.22 € | 28 giorni | G3/8 | 12.5 | 19 | ||
2.90 € | 28 giorni | G1/2 | 15.0 | 24 | ||
2.90 € | 28 giorni | G1/2 | 15.0 | 24 | ||
2.90 € | 28 giorni | G1/2 | 15.0 | 24 | ||
3.67 € | 28 giorni | G5/8 | 18.0 | 27 |
Loading...
Tipo | Componenti correlati | Trattamento superficie | NA | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20~150 |
---|---|---|---|---|---|
Massima pressione di esercizio(MPa) | 7 | Pressione di esercizio normale(MPa) | 3.5 | Materiale corpo principale | Ottone (senza cadmio) |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.