• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto filettato per tubo in acciaio inossidabile - Curva a gomito a 45°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
45L-6A-SUS
45L-8A-SUS
45L-10A-SUS
45L-15A-SUS
45L-20A-SUS
45L-32A-SUS
45L-40A-SUS
45L-50A-SUS
45L-80A-SUS
45L-100A-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1

10.91 €

1 5 giorni 101/8B(6A)

7.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/4B(8A)

12.88 €

1 5 giorni 103/8B(10A)

13.40 €

1 5 giorni 101/2B(15A)

13.96 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/4B(20A)

34.08 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)

37.11 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)

59.44 €

1 5 giorni 102B(50A)

126.26 €

1 9 giorni 103B(80A)

134.28 €

1 8 giorni 104B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito a 45°
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie N/A Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico