• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Giunto per tubo filettato in acciaio inossidabile - con tapppo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CA-6A-SUS
CA-8A-SUS
CA-10A-SUS
CA-15A-SUS
CA-20A-SUS
CA-25A-SUS
CA-32A-SUS
CA-40A-SUS
CA-50A-SUS
CA-65A-SUS
CA-80A-SUS
CA-100A-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1

4.92 €

1 5 giorni 101/8B(6A)

4.54 €

1 5 giorni 101/4B(8A)

4.54 €

1 5 giorni 103/8B(10A)

6.11 €

1 5 giorni 101/2B(15A)

7.17 €

1 5 giorni 103/4B(20A)

9.11 €

1 5 giorni 101B(25A)

14.99 €

1 5 giorni 101 1/4B(32A)

14.90 €

1 5 giorni 101 1/2B(40A)

24.06 €

1 5 giorni 102B(50A)

44.52 €

1 5 giorni 102 1/2B(65A)

59.44 €

1 8 giorni 103B(80A)

103.78 €

1 8 giorni 104B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Passo (Terminale) Profilo attacco Tappo
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie N/A Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico