Giunto per tubo filettato in acciaio inossidabile - Nipplo angolare

Giunto per tubo filettato in acciaio inossidabile - Nipplo angolare
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A stainless steel threaded hexagon nipple suitable for various types of piping.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HXNI-6A-SUS
HXNI-8A-SUS
HXNI-10A-SUS
HXNI-15A-SUS
HXNI-20A-SUS
HXNI-25A-SUS
HXNI-32A-SUS
HXNI-40A-SUS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale M1

3.54 €

1.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/8B(6A)

3.31 €

1.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/4B(8A)

3.54 €

1.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/8B(10A)

4.67 €

1.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/2B(15A)

7.23 €

2.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/4B(20A)

7.76 €

3.41 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101B(25A)

13.26 €

4.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101 1/4B(32A)

18.84 €

6.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101 1/2B(40A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Nipplo
Materiale Acciaio inox Filettatura di collegamento tipo M1 R Pressione di esercizio massima(MPa) 2
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio Trattamento superficie N/A Divisioni pressione di esercizio max 2.0Mpa o inf.
Rivestimento interno in resina NA

Supporto tecnico