Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1/8B(6A) | Standard | ||
2.80 € 1.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4B(8A) | Standard | |
2.80 € 1.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8B(10A) | Standard | |
3.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | Standard | |
3.54 € 2.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | Standard | |
10.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | Standard | ||
13.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | Standard | ||
17.44 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | Standard | ||
14.38 € 10.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2B(50A) | Standard | |
34.36 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | Standard | ||
44.74 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3B(80A) | Standard | ||
77.86 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4B(100A) | Standard | ||
4.04 € 2.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4B(8A) | Parete spessa | |
4.04 € 2.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8B(10A) | Parete spessa | |
5.79 € 4.05 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | Parete spessa | |
7.76 € 5.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | Parete spessa | |
8.67 € 6.07 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1B(25A) | Parete spessa | |
27.09 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | Parete spessa | ||
37.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | Parete spessa |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rp | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio | Trattamento superficie | N/A | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Profilo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali