Giunto Filettato per tubo in acciaio inossidabile - tubo con incavo Tubo flessibile rotondo

Giunto Filettato per tubo in acciaio inossidabile - tubo con incavo Tubo flessibile rotondo
  • Sconto volumi elevati
A stainless steel screw tube-fitting pipe socket hose nipple round from Yodoshi, with Japan's top-class quality and experience in the field of screw fittings and parts for tubing. Japanese brand-name house fitting. Material: SUS304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CHNI-6A-SUS304
CHNI-8A-SUS304
CHNI-10A-SUS304
CHNI-15A-SUS304
CHNI-20A-SUS304
CHNI-25A-SUS304
CHNI-32A-SUS304
CHNI-40A-SUS304
CHNI-50A-SUS304
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale filettatura di collegamento

3.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[1/8B] 1/8B(6A)

3.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[1/4B] 1/4B(8A)

3.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[3/8B] 3/8B(10A)

7.27 €

1 5 giorni 10[1/2B] 1/2B(15A)

4.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[3/4B] 3/4B(20A)

6.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[1B] 1B(25A)

17.80 €

1 5 giorni 10[1 1/4B] 1 1/4B(32A)

10.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[1 1/2B] 1 1/2B(40A)

12.87 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[2B] 2B(50A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordo per tubi flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento Filettatura maschio
Tipo di filettatura di collegamento R

Supporto tecnico