Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
P-6A-SUS |
P-8A-SUS |
P-10A-SUS |
P-15A-SUS |
P-20A-SUS |
P-25A-SUS |
P-32A-SUS |
P-40A-SUS |
P-50A-SUS |
P-65A-SUS |
P-80A-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8B(6A) | |
2.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | 1/4B(8A) | |
2.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8B(10A) | |
3.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | |
4.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/4B(20A) | |
6.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1B(25A) | |
13.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) | ||
15.20 € | 1 | 5 giorni | 10 | 1 1/2B(40A) | ||
23.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 2B(50A) | ||
47.52 € | 1 | 8 giorni | 10 | 2 1/2B(65A) | ||
57.92 € | 1 | 8 giorni | 10 | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Passo (Terminale) | Profilo attacco | Attacco a spina |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 2 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio | Trattamento superficie | N/A | Divisioni pressione di esercizio max | 2.0Mpa o inf. |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali