Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UL-10A-SUS |
UL-15A-SUS |
UL-20A-SUS |
UL-25A-SUS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
29.77 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 10 | 3/8B(10A) | |
20.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/2B(15A) | |
50.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | ||
64.32 € | 1 | 8 giorni | 10 | 1B(25A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Giunto a gomito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio inox | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Sostanze chimiche / Olio | Trattamento superficie | N/A | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali