Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | Lunghezza (mm) | Profilo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 34 | Nipplo corto (Alta brillantezza) | ||
5.77 € | 1 | 5 giorni | 1/2B(15A) | 50 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
6.24 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 65 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
6.55 € | 1 | 12 giorni | 1/2B(15A) | 75 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
8.56 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 100 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
9.17 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 125 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
11.33 € | 1 | 8 giorni | 1/2B(15A) | 150 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
6.19 € | 1 | 5 giorni | 3/4B(20A) | 38 | Nipplo corto (Alta brillantezza) | ||
5.93 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 50 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
7.31 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 75 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
10.41 € | 1 | 12 giorni | 3/4B(20A) | 100 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
13.03 € | 1 | 8 giorni | 3/4B(20A) | 150 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
6.86 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 50 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
7.94 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 65 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
14.11 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 125 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
15.66 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 150 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
9.63 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 50 | Nipplo corto (Alta brillantezza) | ||
9.94 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 65 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
11.33 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 75 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
17.97 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 125 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
21.06 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 150 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
19.05 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 100 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
23.53 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | 150 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
15.81 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 65 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
22.91 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | 100 | Nipplo lungo (Lungo) | ||
35.40 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | 70 | Nipplo corto (Alta brillantezza) | ||
77.84 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 90 | Nipplo corto (Alta brillantezza) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Nipplo |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Filettatura di collegamento tipo M1 | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 1 |
Liquido applicabile | Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio | Trattamento superficie | Rivestimento in resina | Divisioni pressione di esercizio max | 1.0Mpa o inferiore |
Rivestimento interno in resina | NA |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Lunghezza(mm)
Profilo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali