Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto a gomito rivestito

Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto a gomito rivestito
  • Sconto volumi elevati
Pipe fitting coat elbow with resin coating with an epoxy resin baked finish on the interior face and rust-proof threaded portion.

[Features]
• Yamaichi coated coupler is a pipe joint with an epoxy resin baked finish on the interior face.
• The use of epoxy-based primer enables strong adhesion to the inner surface coating, uniform film thickness without pinholes, and a beautifully smooth surface.
• In addition, the threaded portion is rust proof.t.
• Please apply corrosion protection to pipe wrench scratches using repair agent, repair tape, etc.
• Keep away from flame.
• Cannot be used in hot water pipes and heterogeneous pipe connections (tool connection)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
L-15A-C
L-20A-C
L-25A-C
L-100A-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

2.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)

3.52 €

1 Disponibile 5 giorni 3/4B(20A)

4.84 €

1 5 giorni 1B(25A)

66.87 €

1 6 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Gomito
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento in resina Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina Disponibile

Supporto tecnico