• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto rivestito a croce

Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto rivestito a croce

A pipe fitting coat cross with resin coating with an epoxy resin baked finish on the interior face and threaded portion that was subjected to treated to rust proofing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCR-15A-C
BCR-20A-C
BCR-25A-C
BCR-32A-C
BCR-40A-C
BCR-50A-C
BCR-65A-C
BCR-80A-C
BCR-100A-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1

10.18 €

Preventivo 1/2B(15A)

10.91 €

Preventivo 3/4B(20A)

16.70 €

Preventivo 1B(25A)

24.01 €

Preventivo 1 1/4B(32A)

32.81 €

Preventivo 1 1/2B(40A)

36.97 €

Preventivo 2B(50A)

77.39 €

Preventivo 2 1/2B(65A)

102.75 €

Preventivo 3B(80A)

157.14 €

Preventivo 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco A croce
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento in resina Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico