Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto con incavo rivestito

Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto con incavo rivestito
  • Sconto volumi elevati
A pipe fitting coat socket with resin coating, an epoxy-resin baked finish on the interior, and a thread treated against rust.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S-15A-C
S-20A-C
S-25A-C
S-40A-C
S-65A-C
S-100A-C
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M1

3.97 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)

3.87 €

1 5 giorni 3/4B(20A)

4.78 €

1 5 giorni 1B(25A)

8.40 €

1 8 giorni 1 1/2B(40A)

22.16 €

1 8 giorni 2 1/2B(65A)

51.67 €

1 8 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Ghisa malleabile a cuore nero Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Liquido applicabile Acqua Trattamento superficie Rivestimento in resina Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore
Rivestimento interno in resina Disponibile

Supporto tecnico