• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto rivestito a T

Giunto per tubo rivestito in resina - Giunto rivestito a T

A pipe fitting coat tee with resin coating with an epoxy resin baked finish on the interior face and threaded portion that was treated with rust proofing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-15A-C
T-20A-C
T-25A-C
T-32A-C
T-50A-C
T-65A-C
T-80A-C
T-100A-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1

2.69 €

3 giorni 1/2B(15A)

2.94 €

3 giorni 3/4B(20A)

4.09 €

6 giorni 1B(25A)

6.57 €

63 giorni 1 1/4B(32A)

13.08 €

63 giorni 2B(50A)

28.14 €

6 giorni 2 1/2B(65A)

43.20 €

6 giorni 3B(80A)

65.81 €

63 giorni 4B(100A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente Materiale Ghisa malleabile a cuore nero
Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua
Trattamento superficie Rivestimento in resina Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico